1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจับประตูสแตนเลส C-1895

DOOR CATCHS

ตัวจับประตูสแตนเลส C-1895
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 388.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สปริงยึดอยู่กับที่ด้วยแขน จึงติดตั้งง่าย ทำจากสแตนเลสทั้งหมดและทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม

[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งง่าย
·ทำจากสแตนเลสทั้งหมด และความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
· แขนของบอดี้หลักยึดอยู่กับที่ด้วยแรงสปริง
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
C-1895-2N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 388.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดพิเศษ ความยาว L(มิลลิเมตร) 124 กว้าง(มิลลิเมตร) 60
วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 5.3 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน สนิม
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แผ่นเพลท สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 16
รหัส ผลิตภัณฑ์ 23598

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1895-2N ในชุด ตัวจับประตูสแตนเลส C-1895