1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดประตูสแตนเลส C-1889

ตัวยึดประตูสแตนเลส C-1889
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,381.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ประเภทสลักล็อค ยึดประตูอย่างแน่นหนา
· สามารถใช้งานจากระยะไกลได้ด้วยสาย
· สำหรับด้านขวาและด้านซ้าย

รหัสสินค้า
C-1889-L
C-1889-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสำหรับด้านขวา•สำหรับด้านซ้าย รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 2,381.00

SNATCH LOCKS 1 ชิ้น 29 วัน สำหรับด้านซ้าย21680

฿ 2,381.00

SNATCH LOCKS 1 ชิ้น 29 วัน สำหรับด้านขวา21681

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด จับ ความยาว L(มิลลิเมตร) 87 กว้าง(มิลลิเมตร) 55
วิธีการติดตั้ง ฝัง เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 6 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน สนิม
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แผ่นเพลท สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 38.5