1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจับประตูพร้อมสต็อปเปอร์สแตนเลส C-1898

ตัวจับประตูพร้อมสต็อปเปอร์สแตนเลส C-1898
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 504.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถติดตั้งบนแผงลูกฟูก และถอดออกยากเนื่องจากมีสปริงแบนในตัว ประเภทจัดวางบนพื้นผิว ง่ายต่อการติดตั้ง

[คุณสมบัติ]
· ประเภทจัดวางบนพื้นผิว ง่ายต่อการติดตั้ง
· สามารถติดกับแผงลูกฟูกได้เช่นกัน
·ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
· ฟิตติ้งโลหะมีสปริงแบนในตัว ดังนั้นจึงไม่หลุดออกเมื่อเกิดการสั่นสะเทือน
· ฟังก์ชันป้องกันการร่วงหล่นจากการสั่นสะเทือน แรงกระแทก ฯลฯ (C-898-A)

รหัสสินค้า
C-1898-1S
C-1898-2S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 600.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น 29 วัน 12723643

฿ 504.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น 29 วัน 10023642

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดพิเศษ กว้าง(มิลลิเมตร) 21 วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 6.5 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน สนิม วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แผ่นเพลท สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) สต๊อปเปอร์ มี ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 12.5