(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รักษาความปลอดภัยให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องมือวัดด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว
· สามารถติดตั้งบนอุปกรณ์สั่นสะเทือนได้เช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
C-1544-1-L |
C-1544-1-R |
C-1544-2 |
C-1544-F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | สำหรับด้านขวา•สำหรับด้านซ้าย | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,007.00 | SNATCH LOCKS | 1 ชิ้น | 75 วัน | 70 | 8.8 | 4.5 | ตัวอุปกรณ์ | สำหรับด้านซ้าย | 54.5 | 24378 | ||
฿ 1,007.00 | SNATCH LOCKS | 1 ชิ้น | 75 วัน | 70 | 8.8 | 4.5 | ตัวอุปกรณ์ | สำหรับด้านขวา | 54.5 | 24379 | ||
฿ 581.00 | SNATCH LOCKS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 70 | 8.8 | 4.5 | ตัวอุปกรณ์ | - | 33.5 | 24380 | ||
฿ 124.00 | SNATCH LOCKS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 14 | 14 | - | ขาสำหรับล็อค | - | 17.2 | 24381 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดพิเศษ | วิธีการติดตั้ง | การจัดเก็บภาษี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | สนิม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แผ่นเพลท สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ชุบผิวโครเมี่ยม สีดำ | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง