1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งปรับระดับเอียงได้KC-162

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ขาตั้งปรับระดับเอียงได้KC-162
  • ขาตั้งปรับระดับเอียงได้KC-162
  • ขาตั้งปรับระดับเอียงได้KC-162
  • ขาตั้งปรับระดับเอียงได้KC-162
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 137.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัว ก้านปรับระดับ มีโครงสร้างซึ่งส่วนของ เกลียว สามารถเหวี่ยงได้อย่างอิสระและสามารถเก็บไว้ในแนวนอนได้ภายใต้เงื่อนไขใด ๆ
[คุณสมบัติ]
·มี 5 ขนาดตามขนาดและ พิกัดน้ำหนัก
· วัสดุ:เพลา / เหล็กกล้า เหล็กลวด อ่อน (SWRM); ฐานรอง/แผ่นรอง / โพลีเอไมด์ (PA)
· พื้นผิว การขัดเงา:การชุบโครเมตของเพลา / สังกะสี (mfzn-c); ฐาน / ปิดด้วยแผ่นสแตนเลสรีดเย็น (SUS304)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือวัด ตู้ เหล็กกล้า ตู้เก็บของ หยอดเหรียญเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ

ด้วยข้อต่อ

KC-162-1 ลักษณะภายนอก

KC-162-1 ลักษณะภายนอก

การ ดรออิ้งบอกขนาด ซีรีส์ KC-162

KC-162シリーズ dimensional drawing

KC-162シリーズ dimensional drawing

KC-162シリーズ dimensional drawing

หมายเลข ผลิตภัณฑ์L1L2(W)øDMโหลดไฟฟ้า แนวตั้งที่อนุญาต Nมวล ผลิตภัณฑ์ (g)
KC-162-166.5301970M145,880145
KC-162-251.0251750M122,94072
KC-162-342.5201340M101,47038
KC-162-437.5191030M898021
KC-162-531.014825M649011
รหัสสินค้า
KC-162-1
KC-162-2
KC-162-3
KC-162-4
KC-162-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
เต็มความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 430.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -5.88301466.520463

฿ 221.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น 25 วัน -2.9425125120464

฿ 179.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.47201042.520465

฿ 150.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น 25 วัน 100.9819837.520466

฿ 137.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -0.49146วันที่ 3120467

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท กลอน มุม หมุนθ(องศา) 30 ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
วัสดุส่วนเกลียว เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ชุบสังกะสีโครเมต วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ คุณสมบัติ มาตรฐาน กลไก หมุน การมี