(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ก้านปรับระดับ ผลิตจาก สเตนเลส การกัดกร่อน ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·มี สายดิน พื้นผิว ดิน ด้านล่างที่ใหญ่กว่าตัวปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ มาตรฐาน ทำให้มีเสถียรภาพมากขึ้นบนพื้นผิวที่อ่อนนุ่มเช่นดิน
· ฐานรอง/แผ่นรอง ขนาดใหญ่กระจายน้ำหนักอย่างเท่าเทียมกัน ข้อต่อลด โหลดไฟฟ้า วางบน สายดิน พื้นผิว ดิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ ฐานรอง/แผ่นรอง เครื่องจักร เพาะปลูกใน โรงงาน โรงงานและโรงเรือน เครื่องมือกล ฯลฯ
K-1275-D-7 ลักษณะภายนอก
KC-1275-D-7 ดรออิ้งบอกขนาด
KC-1275-D-7 ดรออิ้งบอกขนาด
สเปค (หน่วย: มม.) L1: 44.5, L2: 14.5, L3: 30, L4: 9.5, ød: 50, W: 10, P: -, มวล ผลิตภัณฑ์: 486 กรัม
รหัสสินค้า |
---|
KC-1275-D-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 105.00 | LEVEL ADJUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท กลอน | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | มาตรฐาน | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนเกลียว | แกน สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | ไม่ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แผ่นเพลท สเตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน | ความยาวเกลียว(มิลลิเมตร) | 30 | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E(มิลลิเมตร) | 9.5 |
จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) | 6 | คุณสมบัติ | ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี / ทนความร้อน | กลไก หมุน | ไม่ |
เต็มความสูง(มิลลิเมตร) | 44.5 | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 24376 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KC-1275-D-7 ในชุด ตัว ขาตั้งปรับระดับ สเตนเลส KC-1275-D
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง