1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ขาตั้งปรับระดับ KC-275-B

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ขาตั้งปรับระดับ KC-275-B
  • ขาตั้งปรับระดับ KC-275-B
  • ขาตั้งปรับระดับ KC-275-B
  • ขาตั้งปรับระดับ KC-275-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 175.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาตั้งปรับระดับสำหรับงานรับน้ำหนักมาก
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืนกันรุนระหว่างสลักเกลียวและแผ่นติดตั้ง ทำให้ง่ายต่อการหมุนสลักเกลียว
· ตลับลูกปืนกันรุนถูกครอบด้วยแหวนรอง PP ชนิดป้องกันฝุ่นละออง
· วัสดุ: เพลา: ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น (SWCH), ฐานรอง: เหล็กกล้าโครงสร้างรีด (SS400)
· การขัดผิว: ชุบสังกะสี, เคลือบผิวโครเมต (mfzn-c)
· อุปกรณ์เสริม: น็อตหกเหลี่ยม (หนึ่งประเภท)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือกล ตู้หยอดเหรียญ ฯลฯ

ขาตั้งปรับระดับพร้อมสกรูหมุนง่าย

ขาตั้งปรับระดับ KC-275-B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ KC-275-B-11

ขาตั้งปรับระดับ KC-275-B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

KC-275-B การ ดรออิ้งบอกขนาด

ขาตั้งปรับระดับ KC-275-B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

KC-275-B การ ดรออิ้งบอกขนาด

ขาตั้งปรับระดับ KC-275-B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

มีชนิดที่มีปลายสกรูหัวจมหกเหลี่ยมด้วย

ขาตั้งปรับระดับ KC-275-B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวยึดก้านปรับระดับ (ป้องกันการเคลื่อนที่ของเครื่องมือกลจากการสั่นสะเทือน)

หมายเลข ผลิตภัณฑ์L₁L₂L₃L₄WøDMรั้งบังคับมวล ผลิตภัณฑ์ (g)โหลดไฟฟ้า การทำงานในแนวตั้ง kN
KC-275-B-120918029173060M20 × 2.5KC-275-C-174039.2
KC-275-B-11192.515042.529.53080M20 × 2.5KC-275-C-111,20039.2
KC-275-B-215913029173060M20 × 2.5KC-275-C-164039.2
KC-275-B-12196.515046.531.53680M24 × 3.0KC-275-C-121,55049
KC-275-B-312910029173060M20 × 2.5KC-275-C-158039.2
KC-275-B-13255.520055.536.546100M30 × 3.5KC-275-C-132,95068.6
KC-275-B-420718027172460M16 × 2.0KC-275-C-254019.6
KC-275-B-515713027172460M16 × 2.0KC-275-C-248019.6
KC-275-B-612710027172460M16 × 2.0KC-275-C-244019.6
KC-275-B-714512025171960M12 × 1.75KC-275-C-336014.7
รหัสสินค้า
KC-275-B-1
KC-275-B-2
KC-275-B-3
KC-275-B-4
KC-275-B-5
KC-275-B-6
KC-275-B-7
KC-275-B-11
KC-275-B-12
KC-275-B-13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
สกรู+ ความสูง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 477.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1039.2180292020920638

฿ 358.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1039.2130292015920639

฿ 335.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1039.2100292012920640

฿ 264.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1019.6180271620731495

฿ 241.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1019.6130271615731496

฿ 220.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1019.6100271612731497

฿ 175.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014.7120251214531498

฿ 1,836.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น 25 วัน -39.215042.520192.521716

฿ 1,902.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4915046.524196.521717

฿ 2,872.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -68.620055.530255.521718

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท กลอน การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง มาตรฐาน ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
วัสดุส่วนเกลียว เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ชุบสังกะสีโครเมต วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุ เหล็กกล้า แผ่นรีดสำหรับโครงสร้างทั่วไป
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต คุณสมบัติ มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน กลไก หมุน ไม่