1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว ก้านปรับระดับ ม้วนฟรีKC-285

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัว ก้านปรับระดับ ม้วนฟรีKC-285
  • ตัว ก้านปรับระดับ ม้วนฟรีKC-285
  • ตัว ก้านปรับระดับ ม้วนฟรีKC-285
  • ตัว ก้านปรับระดับ ม้วนฟรีKC-285
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 92.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัว ก้านปรับระดับ ม้วนฟรี
[คุณสมบัติ]
·ตัวเครื่อง
· วัสดุ:ขดลวด เหล็กกล้าคาร์บอน เพลา / ปลอมเย็น (SWCH); ตัวเครื่อง หลัก / โพลีเอไมด์ (PA) (สีดำ)
· วัสดุ:ฐานรอง/แผ่นรอง / เทอร์โมพลาสติก โพลียูรีเทน (TPU) (สีดำ)
· พื้นผิว การขัดเงา:การ ชุบ เคลือบผิวโครเมต เพลา / ชุบสังกะสี (mfzn-c)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือวัด สำนักงาน ฯลฯ

ตัวเครื่อง หลักและ ฐานรอง/แผ่นรอง หมุนแยกกันทำให้สามารถปรับได้ขณะติดตั้ง

KC-285-1 ลักษณะภายนอก

KC-285-1 ลักษณะภายนอก

KC-285-4 ลักษณะภายนอก

KC-285-4 ลักษณะภายนอก

การ ดรออิ้งบอกขนาด ซีรีส์ KC-285

KC-285シリーズ dimensional drawing

หมายเลข ผลิตภัณฑ์L1L2øDMโหลดไฟฟ้า แนวตั้งที่อนุญาต Nมวล ผลิตภัณฑ์ (g)
KC-285-1242660M10 × 1.558869
KC-285-2543450M10 × 1.5113
KC-285-32425.550M10 × 1.558
KC-285-4543240M8 × 1.2571
KC-285-5232440M8 × 1.2535
รหัสสินค้า
KC-285-1
KC-285-2
KC-285-3
KC-285-4
KC-285-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
สกรู+ ความสูง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 130.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102624105021255

฿ 158.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น 25 วัน 103454108821256

฿ 114.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025.5241049.521257

฿ 131.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10325488621258

฿ 92.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น 25 วัน 10242384721259

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท กลอน การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง ด้วย ยาง ด้านล่าง ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
วัสดุส่วนเกลียว เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ชุบสังกะสีโครเมต วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ วัสดุ ยาง ด้านล่าง โพลียูรีเทน โหลดที่ยอมรับได้(กิโลนิวตัน) 0.588
คุณสมบัติ มาตรฐาน กลไก หมุน ไม่