1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งปรับระดับ สเตนเลสKC-1275-A

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ขาตั้งปรับระดับ สเตนเลสKC-1275-A
  • ขาตั้งปรับระดับ สเตนเลสKC-1275-A
  • ขาตั้งปรับระดับ สเตนเลสKC-1275-A
  • ขาตั้งปรับระดับ สเตนเลสKC-1275-A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 207.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ก้านปรับระดับ ผลิตจาก สเตนเลส การกัดกร่อน ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ:แกนเพลา / สแตนเลส (SUS304); ฐาน / แผ่นสแตนเลสรีดเย็น (SUS304)
·ตลับลูกปืนกันรุนช่วยให้ปรับความสูงได้ง่ายแม้ในขณะรับน้ำหนัก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สิ่งอำนวยความสะดวก พอร์ตเชื่อมต่อ อุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและที่เก็บสารเคมี

ทำจาก สเตนเลส มีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม

ก้านปรับระดับ สเตนเลส เหล็กกล้า KC-1275-A: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

KC-1275-A-1 ลักษณะภายนอก

ก้านปรับระดับ สเตนเลส เหล็กกล้า KC-1275-A: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

KC-1275-A-12 ลักษณะภายนอก

  • * ด้วย แรงดึง ตลับลูกปืน/รองลื่น
ก้านปรับระดับ สเตนเลส เหล็กกล้า KC-1275-A: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

KC-1275-A การเขียนแบบ ดรออิ้งบอกขนาด

ก้านปรับระดับ สเตนเลส เหล็กกล้า KC-1275-A: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

KC-1275-A ตัวอย่างการ การใช้งาน

  • * ปรับความสูงได้ง่ายหลังการติดตั้ง
หมายเลข ผลิตภัณฑ์L₁L₂L₃L₄øDMโหลดไฟฟ้า การทำงานในแนวตั้ง kNรั้งบังคับมวล ผลิตภัณฑ์ (g)
KC-1275-A-1208180281875M16 × 2.04.9KC-1275-C-2425
KC-1275-A-112171803718KC-1275-C-6443
KC-1275-A-21581302818KC-1275-C-2365
KC-1275-A-121671303718KC-1275-C-6383
KC-1275-A-31281002818KC-1275-C-2325
KC-1275-A-131371003718KC-1275-C-6343
KC-1275-A-4143120231555M12 × 1.75KC-1275-C-3185
KC-1275-A-14150.512030.514KC-1275-C-7203
KC-1275-A-56750171037M10 × 1.51.96KC-1275-C4 / 4 N75
KC-1275-A-665.55015.510M8 × 1.25KC-1275-C-5/5 N50
รหัสสินค้า
KC-1275-A-1
KC-1275-A-2
KC-1275-A-3
KC-1275-A-4
KC-1275-A-5
KC-1275-A-6
KC-1275-A-11
KC-1275-A-12
KC-1275-A-13
KC-1275-A-14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง โหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
สกรู+ ความสูง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 581.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน4.9180281620820981

฿ 521.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน4.9130281615820982

฿ 491.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน4.9100281612820983

฿ 330.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน4.9120231214320984

฿ 230.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน1.965017106721733

฿ 207.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน1.965015.5865.521734

฿ 1,346.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-4.9180371621722213

฿ 1,094.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-4.9130371616722214

฿ 1,076.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-4.9100371613722215

฿ 784.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-4.912030.512150.522216

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท กลอน ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่ วัสดุส่วนเกลียว แกน สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ไม่ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แผ่นเพลท สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่
คุณสมบัติ ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี / ทนความร้อน กลไก หมุน ไม่