1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ขาตั้งปรับระดับKC-270

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ขาตั้งปรับระดับKC-270
  • ขาตั้งปรับระดับKC-270
  • ขาตั้งปรับระดับKC-270
  • ขาตั้งปรับระดับKC-270
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 65.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ก้านปรับระดับ ตัวเครื่อง หลักพร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง เรซิ่น ABS
[คุณสมบัติ]
·เลือกจากประเภทต่างๆที่มีให้ตาม การใช้งาน กำหนด
· วัสดุ:เพลา / เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWRM); ฝาครอบ / สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC); ฐานรอง/แผ่นรอง / เรซิ่น ABS (สีดำ)
· พื้นผิว การขัดเงา:การ ชุบ เพลา / ชุบสังกะสี และการ ชุบ เคลือบผิวโครเมต (mfzn-c); ฝาครอบ / ชุบผิวโครเมี่ยม (mzcr)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เครื่องหยอดเหรียญอุปกรณ์วัดเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ

เลือกจากตัวเลือกมากมายเพื่อให้เหมาะกับ การใช้งาน

KC-270-1 ลักษณะภายนอก

KC-270-1 ลักษณะภายนอก

การ ดรออิ้งบอกขนาด ตัวเครื่อง หลัก

การ ดรออิ้งบอกขนาด ตัวเครื่อง หลัก

หมายเลข ผลิตภัณฑ์L₁L₂øD₁Mโหลดไฟฟ้า แนวตั้งที่อนุญาต kNมวล ผลิตภัณฑ์ (g)
KC-270-144.53050M12 × 1.758.896
KC-270-239.52645M10 × 1.57.876
KC-270-33926.54058
KC-270-438.526.5366.950
KC-270-53826.53243
KC-270-6352428M8 × 1.255.928
KC-270-735242525
รหัสสินค้า
KC-270-1
KC-270-2
KC-270-3
KC-270-4
KC-270-5
KC-270-6
KC-270-7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
เต็มความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างφ D1
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 172.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108.8301244.55020623

฿ 152.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107.8261039.54520624

฿ 124.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107.826.510394020625

฿ 120.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106.926.51038.53620626

฿ 107.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106.926.510383220627

฿ 73.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น 29 วัน 105.9248352820628

฿ 65.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105.9248352520629

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท กลอน การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง มาตรฐาน ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
วัสดุส่วนเกลียว เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ชุบสังกะสีโครเมต วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น ABS
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ คุณสมบัติ มาตรฐาน กลไก หมุน ไม่