(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ สำหรับงานหนักเป็นพิเศษโดยมี น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 6 kN และ ขนาดความสูงที่ต่ำ
[คุณสมบัติ]
·ความสูง ต่ำที่สุดสำหรับชนิดงานอุตสาหกรรม ในโหลดที่เท่ากันของตลับลูกปืน
·มี ล้อให้เลือก 2 ขนาดคือ 65 และ 75
· วัสดุ: ตัวโครง: แผ่นเหล็กกล้ารีด (SPC), ล้อ: โพลีเอไมด์ (PA)
·ผิวสำเร็จ: ตัวโครง: Electrodeposition coating (สีดำ)
[การใช้งาน]
·อุปกรณ์ OA อุปกรณ์ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ฯลฯ
ลักษณะภายนอก K-610J-65-N
Drawing บอกขนาด K-610J
Product Number | [หมายเหตุ] | øD | H | รัศมีการหมุน (R) | น้ำหนักโหลดที่รับได้ N | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
K-610J-65-N | ไม่มี เบรก | 65 | 92 | 50 | 6,000 | 1,240 |
K-610J-75-N | ไม่มี เบรก | 75 | 106 | 55 | 6,000 | 1,350 |
รหัสสินค้า |
---|
K-610J-65-N |
K-610J-75-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,385.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 92 | 65 | 50 | 31687 | ||
฿ 1,590.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 106 | 75 | 55 | 31688 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | คุณสมบัติ | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้(daN) | 485.01 ถึง 750.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 600 | วัสดุ ล้อ | โพลีเอไมด์ |
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1(มิลลิเมตร) | 78(80) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2(มิลลิเมตร) | 78(80) | ความยาวของแผ่นเพลท L1(มิลลิเมตร) | 100 |
ความกว้างของแผ่นเพลท W1(มิลลิเมตร) | 100 | ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 45 | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สำหรับงาน โหลดหนัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง