(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ สำหรับน้ำหนักที่หนักมาก
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ โหลดหนัก มีขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมรับได้ 9.8 kN
·ทำจาก MC ไนล่อนที่ทนต่อนํ้ามัน ทนต่อสารเคมี ทนทานต่อการสึกหรอและทนต่อความร้อน (-40 ถึง + 120 °C)
·ส่วนที่หมุนได้มีโครงสร้างสองชั้นของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม ชนิดมีซีลไม่ต้องเติมจาระบี และตลับลูกปืนกันรุน โหลดสูง (จาระบีไม่ไหลออกมาเมื่อใช้งานตามปกติ)
· ตลับลูกปืนทรงกระบอก ใช้สำหรับเพลาล้อ ส่งผลให้การเลี้ยวราบรื่นอย่างไม่น่าเชื่อ
รหัสสินค้า |
---|
K-570J-80 |
K-570J-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,452.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 140 | 80 | 31506 | ||
฿ 4,646.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 100 | 31507 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | คุณสมบัติ | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้(daN) | 750.01 ถึง |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 980 | วัสดุ ล้อ | MC ไนล่อน |
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กแผ่นรีดร้อน | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1(มิลลิเมตร) | 85 | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2(มิลลิเมตร) | 85 | ความยาวของแผ่นเพลท L1(มิลลิเมตร) | 112 |
ความกว้างของแผ่นเพลท W1(มิลลิเมตร) | 112 | ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 40 | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สำหรับงาน โหลดหนัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง