1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อเป็น พื้นต่ำ ไม่มีเบรก K-54

CASTERS

ลูกล้อเป็น พื้นต่ำ ไม่มีเบรก K-54
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 792.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รักษาความเสถียรของอุปกรณ์ เนื่องจากความสูงของผลิตภัณฑ์ต่ำ
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ฯลฯ

รหัสสินค้า
K-54
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 792.00

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ความสูงในการติดตั้ง(มิลลิเมตร) 55 คุณสมบัติ โหลดหนัก พื้น ต่ำ
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้(daN) 35.01 ถึง 80.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 78.4
วัสดุ ล้อ ยางยูรีเทน ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC)
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1(มิลลิเมตร) 94 ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2(มิลลิเมตร) 94
ความยาวของแผ่นเพลท L1(มิลลิเมตร) 118 ความกว้างของแผ่นเพลท W1(มิลลิเมตร) 118 เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 50
ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) 32 การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / โรงงานผลิต โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สำหรับงาน โหลดหนัก
ซีดี ผลิตภัณฑ์ 30063

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-54 ในชุด ลูกล้อเป็น พื้นต่ำ ไม่มีเบรก K-54