1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อเป็น ขาน็อตยาว มีเบรก K-415EA

ลูกล้อเป็น ขาน็อตยาว มีเบรก K-415EA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 182.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อเป็น เกลียวมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ร่วมได้
· สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ และวัสดุล้อตามการใช้งานได้
· วัสดุ: ตัวอุปกรณ์ : แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) ล้อ: ยาง (R), ไนล่อน (N), ยูรีเทน (UR)
·พื้นผิว: ตัวโครงหลัก: ชุบโครเมี่ยม (MFCr)
· อุปกรณ์เสริม: นัทหกเหลี่ยม
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง/แท่นปฏิบัติงาน/รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก ฯลฯ

ลูกล้อ เลือกวัสดุ และเส้นผ่านศูนย์กลางล้อได้

ลูกล้อเป็น ขาน็อตยาว มีเบรก K-415EA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก K-415EA-75-R

ลูกล้อเป็น ขาน็อตยาว มีเบรก K-415EA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing บอกขนาด K-415EA

ลูกล้อเป็น ขาน็อตยาว มีเบรก K-415EA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing บอกขนาด K-415EA

Product Number[หมายเหตุ]øDH1H2LWMRรัศมีการหมุนน้ำหนักโหลดที่รับได้ Nน้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
R ล้อN ล้อล้อ URR ล้อN ล้อล้อ UR
K-415EA-50- (ล้อ)พร้อม เบรก5068352120M12 × 1.756558294392392250200210
K-415EA-65- (ล้อ)6585352421M12 × 1.756662294392/300250/
K-415EA-75- (ล้อ)7595352921M12 × 1.757468392490/350300/
K-415EA-100- (ล้อ)100126403027M16 × 2.08883490588588750550600
K-415EA-125- (ล้อ)125152403927M16 × 2.099103588686686900650700
K-415EA-150- (ล้อ)150179404227M16 × 2.0102118588//1,200//
รหัสสินค้า
K-415EA-50-N
K-415EA-50-R
K-415EA-50-UR
K-415EA-65-N
K-415EA-65-R
K-415EA-75-N
K-415EA-75-R
K-415EA-100-N
K-415EA-100-R
K-415EA-100-UR
K-415EA-125-N
K-415EA-125-R
K-415EA-125-UR
K-415EA-150-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 182.00

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106835.01 ถึง 80.0039[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมีM125020จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร5830194

฿ 229.00

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1068ถึง 35.0029ยางไม่M125020จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์5830188

฿ 229.00

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106835.01 ถึง 80.0039[ยูรีเทน] ยางยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันM125020จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์5830771

฿ 210.00

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108535.01 ถึง 80.0039[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมีM126521จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร6230195

฿ 265.00

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1085ถึง 35.0029ยางไม่M126521จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์6230189

฿ 233.00

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109535.01 ถึง 80.0049[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมีM127521จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร-30196

฿ 303.00

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109535.01 ถึง 80.0039ยางไม่M127521จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์-30190

฿ 411.00

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012635.01 ถึง 80.0058.8[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมีM1610027จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร8330197

฿ 519.00

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012635.01 ถึง 80.0049ยางไม่M1610027จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์8330191

฿ 613.00

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012635.01 ถึง 80.0059[ยูรีเทน] ยางยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันM1610027จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์8330210

฿ 588.00

CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 1015235.01 ถึง 80.0069[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมีM1612527จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร10330198

฿ 718.00

CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 1015235.01 ถึง 80.0059ยางไม่M1612527จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์10330192

฿ 736.00

CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 1015235.01 ถึง 80.0069[ยูรีเทน] ยางยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันM1612527จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์10330211

฿ 953.00

CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 1017935.01 ถึง 80.0059ยางไม่M1615027จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์11830193

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา