(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ล้อคู่มีคุณสมบัติการออฟเซ็ท ซึ่งกันและกันเพื่อการหมุนที่ราบรื่น
·เสถียรภาพในการเคลื่อนที่มีความโดดเด่น เนื่องจากการใช้ ล้อแบน
·กะทัดรัดพร้อมความสูงในการติดตั้งที่ต่ำ
[การใช้งาน]
·อุปกรณ์ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง เครื่องจักรงานละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
K-455-38 |
K-455-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 499.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 64 | 80.01 ถึง 140.00 | 117 | 38 | 44 | 30671 | ||
฿ 536.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 77 | 140.01 ถึง 220.00 | 147 | 50 | 50 | 30672 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ | คุณสมบัติ | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | ไนล่อน | ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1(มิลลิเมตร) | 52 | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2(มิลลิเมตร) | 52 |
ความยาวของแผ่นเพลท L1(มิลลิเมตร) | 70 | ความกว้างของแผ่นเพลท W1(มิลลิเมตร) | 70 | ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 21/21 |
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สำหรับงาน โหลดหนัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง