1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อตายคู่ ไม่มีเบรก K-455R

ลูกล้อตายคู่ ไม่มีเบรก K-455R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 320.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อ ขนาดเล็ก รับน้ำหนักได้มาก ความเสถียรในการเคลื่อนที่สูง ด้วยการใช้ล้อรูปทรงราบ

รหัสสินค้า
K-455R-38
K-455R-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 320.00

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6480.01 ถึง 140.001173830909

฿ 370.00

CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 77140.01 ถึง 220.001475030910

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ล้อ คู่ คุณสมบัติ โหลดหนัก พื้น ต่ำ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุ ล้อ ไนล่อน ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC)
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1(มิลลิเมตร) 52 ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2(มิลลิเมตร) 52
ความยาวของแผ่นเพลท L1(มิลลิเมตร) 70 ความกว้างของแผ่นเพลท W1(มิลลิเมตร) 74 ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) 21/21
การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สำหรับงาน โหลดหนัก