1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อเป็น สำหรับงานหนัก พร้อมเบรก K-100HBS-PA

ลูกล้อเป็น สำหรับงานหนัก พร้อมเบรก K-100HBS-PA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,640.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืนทรงกระบอก ถูกใช้สำหรับเพลาทั้งหมด ส่งผลให้การหมุ นราบรื่นอย่างไม่น่าเชื่อ
·ไม่เสียรูป แม้ว่าจะรับน้ำหนัก หรือถูกกดทับอยู่กับที่ เป็นเวลานานก็ตาม
[การใช้งาน]
·เครื่องจักรขนาดใหญ่ และรถเข็น

รหัสสินค้า
K-100HBS-PA-50
K-100HBS-PA-65
K-100HBS-PA-75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 1,640.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1068140.01 ถึง 220.001965050646450286530880

฿ 2,489.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1092220.01 ถึง 320.002947171909065386630883

฿ 2,938.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 10106320.01 ถึง 485.003437171909075386830886

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ คุณสมบัติ โหลดหนัก พื้น ต่ำ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน
วัสดุ ล้อ เรซิ่น โพลียูรีเทน ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมัน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC)
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สำหรับงาน โหลดหนัก