1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อเป็น สำหรับงานหนัก พร้อมเบรก K-100HBS

ลูกล้อเป็น สำหรับงานหนัก พร้อมเบรก K-100HBS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,189.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ตลับลูกปืนทรงกระบอก สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนของล้อ สามารถรับโหลดได้สูง และการหมุนของล้อราบรื่น
· ออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยให้มีเสียงรบกวนในการวิ่งต่ำ ทนต่อแผ่นดินไหว และทนต่อแรงกระแทก ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมั่นคงบนพื้นผิวถนนขรุขระ
[การใช้งาน]
·อุปกรณ์ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง รถเข็น และรถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
K-100HBS-130
K-100HBS-130-PH
K-100HBS-150
K-100HBS-150-PH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 4,189.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 165225ยางสังเคราะห์1301192,70030080

฿ 4,607.00

RETRACTING STAY 1 ชิ้น 36 วัน 165343เรซิ่น ฟีนอล1301192,550-

฿ 4,934.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 187274ยางสังเคราะห์1501303,10030081

฿ 5,449.00

RETRACTING STAY 1 ชิ้น 36 วัน 187441เรซิ่น ฟีนอล1501303,000-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ คุณสมบัติ เงียบ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1(มิลลิเมตร) 90
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2(มิลลิเมตร) 90 ความยาวของแผ่นเพลท L1(มิลลิเมตร) 110 ความกว้างของแผ่นเพลท W1(มิลลิเมตร) 110
ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) 42 การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง
พื้นผิว การขัดเงา ชุบสังกะสี เคลือบโครเมต (MFZn-C)