(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนทรงกระบอก ถูกใช้สำหรับเพลาทั้งหมด ส่งผลให้การหมุ นราบรื่นอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่เสียรูป แม้ว่าจะรับน้ำหนัก หรือถูกกดทับอยู่กับที่ เป็นเวลานานก็ตาม
รหัสสินค้า |
---|
K-600HB-PA-50 |
K-600HB-PA-65 |
K-600HB-PA-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,313.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 68 | 140.01 ถึง 220.00 | 196 | 66 | 36 | 80 | 50 | 50 | 28 | 30889 | ||
฿ 2,027.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 92 | 220.01 ถึง 320.00 | 294 | 91 | 47 | 111 | 67 | 65 | 38 | 30892 | ||
฿ 2,348.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 106 | 320.01 ถึง 485.00 | 343 | 103 | 52 | 123 | 72 | 75 | 38 | 30895 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | คุณสมบัติ | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | เรซิ่น โพลียูรีเทน | ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมัน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สำหรับงาน โหลดหนัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง