(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้ออิสระ มาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ร่วมได้
· สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ และวัสดุล้อตามการใช้งานได้
· วัสดุ: ตัวอุปกรณ์ : แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) ล้อ: ยาง (R), ไนล่อน (N), ยูรีเทน (UR)
· การจัดการผิวหน้า : ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง/แท่นปฏิบัติงาน/รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก
ลักษณะภายนอกของ K-420G-75-R
ดรออิ้งบอกขนาดของ K-420G
ดรออิ้งบอกขนาดของ K-420G
Product Number | øD | H | L1 × W1 | P1 × P2 | L2 | W2 | t | ød | รัศมีการหมุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-420G-25- (ล้อ) | 25 | 35 | 35 × 30 | 28 × 23 | 9 | 12 | 1.4 | 4.2 | 23 |
K-420G-32- (ล้อ) | 32 | 42 | 38 × 32 | 30 × 24 | 11 | 14 | 1.4 | 4.2 | 28 |
K-420G-38- (ล้อ) | 38 | 50 | 46 × 38 | 36 × 28 | 12 | 17 | 1.6 | 5.3 | 33 |
K-420G-50- (ล้อ) | 50 | 65 | 59 × 47 | 46 × 35 | 16 | 20 | 1.8 | 6.5 | 42 |
K-420G-65- (ล้อ) | 65 | 80 | 70 × 58 | 55 × 42 | 21 | 26 | 2.3 | 8.8 | 55 |
K-420G-75- (ล้อ) | 75 | 90 | 70 × 58 | 55 × 42 | 21 | 26 | 2.3 | 8.8 | 60 |
Product Number | น้ำหนักโหลดที่รับได้ N | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
R ล้อ | N ล้อ | ล้อ UR | R ล้อ | N ล้อ | ล้อ UR | |
K-420G-25- (ล้อ) | 78 | 98 | 98 | 35 | 35 | 40 |
K-420G-32- (ล้อ) | 118 | 176 | 176 | 50 | 45 | 50 |
K-420G-38- (ล้อ) | 196 | 274 | 274 | 90 | 80 | 85 |
K-420G-50- (ล้อ) | 294 | 372 | 372 | 170 | 150 | 160 |
K-420G-65- (ล้อ) | 392 | 539 | 539 | 350 | 250 | 260 |
K-420G-75- (ล้อ) | 490 | 637 | 637 | 370 | 270 | 280 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 35 | ถึง 35.00 | 9.8 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 23 | 30365 | ||
฿ 57.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | ถึง 35.00 | 7.8 | ยาง | ไม่ | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 23 | 30359 | ||
฿ 55.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 35 | ถึง 35.00 | 9.8 | [ยูรีเทน] ยางยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 23 | 30377 | ||
฿ 49.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 42 | ถึง 35.00 | 17.6 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 28 | 30366 | ||
฿ 69.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 42 | ถึง 35.00 | 11.8 | ยาง | ไม่ | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 28 | 30360 | ||
฿ 62.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 42 | ถึง 35.00 | 17.6 | [ยูรีเทน] ยางยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 28 | 30378 | ||
฿ 69.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | ถึง 35.00 | 27.4 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 33 | 30367 | ||
฿ 100.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | ถึง 35.00 | 19.6 | ยาง | ไม่ | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 33 | 30361 | ||
฿ 97.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | ถึง 35.00 | 27.4 | [ยูรีเทน] ยางยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 33 | 30379 | ||
฿ 117.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 37.2 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 42 | 30368 | ||
฿ 153.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | ถึง 35.00 | 29.4 | ยาง | ไม่ | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 42 | 30362 | ||
฿ 187.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 37.2 | [ยูรีเทน] ยางยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 42 | 30380 | ||
฿ 187.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 53.9 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 26 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 55 | 30369 | ||
฿ 227.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 39.2 | ยาง | ไม่ | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 26 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 55 | 30363 | ||
฿ 326.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 53.9 | [ยูรีเทน] ยางยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 26 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 55 | 30381 | ||
฿ 204.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | 63.7 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 60 | 30370 | ||
฿ 260.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | 49 | ยาง | ไม่ | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 60 | 30364 | ||
฿ 370.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | 63.7 | [ยูรีเทน] ยางยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 60 | 30382 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง