1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้ออิสระสกรูยาว ทำจากเหล็ก ไม่มีเบรก K-420A

ล้ออิสระสกรูยาว ทำจากเหล็ก ไม่มีเบรก  K-420A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 83.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ และวัสดุล้อตามการใช้งานได้

[คุณสมบัติ]
· K-415EA และ K-415A ยึดล้อได้แน่นหนาด้วยเบรก
· ใช้ประกอบกับ K-420A, K-415A ได้
·สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ และวัสดุล้อตามการใช้งานได้

รหัสสินค้า
K-420A-32-N
K-420A-32-R
K-420A-40-N
K-420A-40-R
K-420A-50-N
K-420A-50-R
K-420A-65-N
K-420A-65-R
K-420A-75-N
K-420A-75-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 83.00

CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 1047ถึง 35.0011[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมีUNF3/83214จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร2930256

฿ 103.00

CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 1047ถึง 35.0011ยางไม่UNF3/83214จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์2930251

฿ 127.00

CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 1060ถึง 35.0029[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมีUNF1/24017จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร4130257

฿ 158.00

CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 1060ถึง 35.0019ยางไม่UNF1/24017จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์4130252

฿ 154.00

CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 106835.01 ถึง 80.0039[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมีUNF1/25020จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร4730258

฿ 199.00

CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 1068ถึง 35.0029ยางไม่UNF1/25020จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์4730253

฿ 175.00

CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 108535.01 ถึง 80.0039[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมีUNF1/26521จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร5830259

฿ 222.00

CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 1085ถึง 35.0029ยางไม่UNF1/26521จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์5830254

฿ 195.00

CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 109535.01 ถึง 80.0049[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมีUNF1/27521จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร6830260

฿ 253.00

CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 109535.01 ถึง 80.0039ยางไม่UNF1/27521จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์6830255

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา