(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อเลื่อนสำหรับนํ้าหนักมาก
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืนพิเศษ ใช้สำหรับส่วนหมุนและส่วนเพลา
· จารบีจะไม่ไหลออกมา ในเวลาที่ใช้งานปกติ เนื่องจากตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบปิดสนิท และไม่ต้องใช้จารบี
รหัสสินค้า |
---|
K-1570J-80 |
K-1570J-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,646.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 140 | 80 | 31522 | ||
฿ 17,033.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 150 | 100 | 31523 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | คุณสมบัติ | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้(daN) | 750.01 ถึง |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 980 | วัสดุ ล้อ | MC ไนล่อน |
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1(มิลลิเมตร) | 85 | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2(มิลลิเมตร) | 85 | ความยาวของแผ่นเพลท L1(มิลลิเมตร) | 112 |
ความกว้างของแผ่นเพลท W1(มิลลิเมตร) | 112 | ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 40 | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สำหรับงาน โหลดหนัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง