(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนหมุนและล้อมีการอบชุบแข็งผิวหน้า ทำจาก MC ไนล่อนที่ทนต่อนํ้ามัน ทนต่อสารเคมี ทนทานต่อการสึกหรอและทนต่อความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
K-1508-50 |
K-1508-65 |
K-1508-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | พื้นผิว การขัดเงา | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,517.00 | TAKIGEN | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | 294 | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 32.5 | - | - | 31676 | ||
฿ 3,600.00 | TAKIGEN | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 96.5 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 36 | - | - | 31677 | ||
฿ 4,065.00 | TAKIGEN | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 108 | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 39 | แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304) | การขัดมันเชิงไฟฟ้า | 31675 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | คุณสมบัติ | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | MC ไนล่อน | ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304) |
ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สำหรับงาน โหลดหนัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง