(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทำจากสแตนเลสจึงมีความทนทานต่อการสึกหรอได้ดี รวมทั้งประคองการเคลื่อนที่ได้อีกด้วย (ล้อ สแตนเลส)
·ทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
[การใช้งาน]
·แท่นปฏิบัติงาน, รถเข็น, รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็กในห้องครัว ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
K-1304R-50-SUS |
K-1304R-50-UR |
K-1304R-65-SUS |
K-1304R-65-UR |
K-1304R-75-SUS |
K-1304R-75-UR |
K-1304R-100-N |
K-1304R-130-N |
K-1304R-150-N |
K-1304R-200-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,259.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 39 | สเตนเลส | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 45 | 25 | 61 | 45 | 50 | 20 | ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา | 30532 | ||
฿ 1,394.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 39 | [ยูรีเทน] ยางยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 45 | 25 | 61 | 45 | 50 | 20 | ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา | 30535 | ||
฿ 1,665.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 87.5 | 35.01 ถึง 80.00 | 68 | สเตนเลส | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 45 | 25 | 61 | 45 | 65 | 20 | โหลดปานกลาง | 30533 | ||
฿ 1,781.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 87.5 | 35.01 ถึง 80.00 | 68 | [ยูรีเทน] ยางยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 45 | 25 | 61 | 45 | 65 | 20 | โหลดปานกลาง | 30536 | ||
฿ 1,936.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 92.5 | 35.01 ถึง 80.00 | 78 | สเตนเลส | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 45 | 25 | 61 | 45 | 75 | 20 | โหลดปานกลาง | 30534 | ||
฿ 1,897.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 92.5 | 35.01 ถึง 80.00 | 78 | [ยูรีเทน] ยางยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 45 | 25 | 61 | 45 | 75 | 20 | โหลดปานกลาง | 30537 | ||
฿ 1,514.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | 147 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 35 | โหลดปานกลาง | 30538 | ||
฿ 2,271.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 205 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 42 | โหลดปานกลาง | 30539 | ||
฿ 2,753.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | โหลดปานกลาง | 30540 | ||
฿ 3,923.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | 333 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 45 | โหลดปานกลาง | 30541 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง