(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ล้อ ยาง] ล้อ ที่ใช้บ่อยที่สุด ความแข็ง และ ความยืดหยุ่น พื้นผิว ต่ำ ทำให้เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการการรองรับแรงกระแทก วิ่งได้ง่ายและมั่นคงแม้บนพื้นถนนที่ไม่เรียบ [ล้อ ไนล่อน] ประเภทและประเภทพิเศษมากมายที่ชดเชยข้อบกพร่องของ ล้อ หล่อ ฯลฯ ได้รับการพัฒนา ทนความร้อน ดีเยี่ยม ทนสารเคมี ความทนทานต่อการกัดกร่อน และทนการขีดข่วน น้ำหนักเบา ไม่แนะนำให้ งานขึ้นรูป ผนังหนา
รหัสสินค้า |
---|
K-220G-50-N |
K-220G-50-R |
K-220G-75-N |
K-220G-75-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ที่นั่งติดตั้ง A × B หรือ A × B × C (มิลลิเมตร) | ขนาดการติดตั้ง X × Y หรือ X × W × Z (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 186.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 66 | 35.01 ถึง 80.00 | 37 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 50 | 20 | 42 | 135×52×50 | 122×46×38 | 30140 | ||
฿ 226.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 66 | ถึง 35.00 | 29 | ยาง | ไม่ | 50 | 20 | 42 | 135×52×50 | 122×46×38 | 30137 | ||
฿ 271.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | 64 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 75 | 26 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 30142 | ||
฿ 366.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | 49 | ยาง | ไม่ | 75 | 26 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 30139 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ลูกล้อ มุม | คุณสมบัติ | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สำหรับงาน โหลดหนัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง