(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อเลื่อน สำหรับเคลื่อนที่และขาตัวปรับระดับสำหรับขันยึด(C-280) ไว้ในตัวเดียว
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: ตัวอุปกรณ์: แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) ล้อ: ยางสังเคราะห์ (R), ไนล่อน (N)
·พื้นผิว: การจัดการผิวหน้า: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมตสีดำ (MFZn-C)
·เลือกระหว่างล้อยาง หรือไนล่อน เพื่อให้เหมาะกับความสามารถในการรับน้ำหนัก และสภาพแวดล้อม
·มี ล้อ ให้เลือก 2 ขนาด คือ 50 และ 63
[การใช้งาน]
·สำหรับอุปกรณ์ OA อุปกรณ์ตรวจวัด ฯลฯ
ลักษณะภายนอกของ K-600AF-63-R
ดรออิ้งบอกขนาดของ K-600AF
Product Number | [หมายเหตุ] | øD | H1 | H2 | H3 | L1 × W1 | P1 × P2 | L2 | W2 | t | ød | น้ำหนักโหลดที่รับได้ N | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-600AF-50-R | ล้อยางสังเคราะห์ | 50 | 65 | 10 | 10 | 99 × 54 | 85 × 40 | 46 | 20 | 2 | 6.5 | 490 | 300 |
K-600AF-63-R | 63 | 81 | 15 | 15 | 112 × 64 | 96 × 48 | 52 | 21 | 2.3 | 8.5 | 580 | 440 | |
K-600AF-50-N | ล้อไนล่อน | 50 | 65 | 10 | 10 | 99 × 54 | 85 × 40 | 46 | 22 | 2 | 6.5 | 780 | 270 |
K-600AF-63-N | 63 | 81 | 15 | 15 | 112 × 64 | 96 × 48 | 52 | 25 | 2.3 | 8.5 | 1,270 | 380 |
รหัสสินค้า |
---|
K-600AF-50-N |
K-600AF-50-R |
K-600AF-63-N |
K-600AF-63-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 432.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 58 | [ไนล่อน] ไนล่อน | 85 | 40 | 99 | 54 | 50 | 22 | 31010 | ||
฿ 476.00 | CASTER WITH ADJUSTER | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 49 | ยางสังเคราะห์ | 85 | 40 | 99 | 54 | 50 | 20 | 31008 | ||
฿ 630.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 81 | 80.01 ถึง 140.00 | 127 | [ไนล่อน] ไนล่อน | 96 | 48 | 112 | 64 | 63 | 25 | 31011 | ||
฿ 643.00 | CASTER WITH ADJUSTER | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 81 | 35.01 ถึง 80.00 | 78 | ยางสังเคราะห์ | 96 | 48 | 112 | 64 | 63 | 21 | 31009 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ด้วย ก้านปรับระดับ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง