1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับ แบบฝัง (A-560 / อลูมิเนียม)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 151.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีส่วนที่ยื่นออกมาจาก พื้นผิว แผงเพียงเล็กน้อยซึ่งไม่ก่อให้เกิดการกีดขวาง
[การใช้งาน]
·สำหรับเครื่องมือวัด ตู้เก็บของ

รหัสสินค้า
A-560-1-A
A-560-1-B
A-560-2-A
A-560-2-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ P
(มิลลิเมตร)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว การใช้งาน L1
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 194.00

EMBEDDED PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1070[อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย[anodize] ชุบ Alumiteมือจับ8000916

฿ 151.00

EMBEDDED PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1070[เหล็กกล้า] แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPC)[โครเมต] ชุบสังกะสีโครเมต (MFZn-C)เคส8000917

฿ 252.00

EMBEDDED PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10110[อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย[anodize] ชุบ Alumiteมือจับ12000918

฿ 175.00

EMBEDDED PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10110[เหล็กกล้า] แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPC)[โครเมต] ชุบสังกะสีโครเมต (MFZn-C)เคส12000919

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท แบบฝัง ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่