1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบฝัง (A-183 / พลาสติก)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • มือจับแบบฝัง (A-183 / พลาสติก)
  • มือจับแบบฝัง (A-183 / พลาสติก)
  • มือจับแบบฝัง (A-183 / พลาสติก)
  • มือจับแบบฝัง (A-183 / พลาสติก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 291.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับชนิดฝังตัว
[คุณสมบัติ]
·ประเภทเรซินน้ำหนักเบาที่มีการออกแบบเช่นเดียวกับ A-183 รุ่นก่อนหน้า
· คุณสมบัติต้านทานเกลือและเป็นฉนวน
·ใช้ตัวยึดทองเหลืองฝัง สำหรับเกลียว
· วัสดุ: ตัวเรือนหลักของมือจับ / สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC); ฝาหลัง / เรซิ่น ABS
· การจัดการผิวหน้า : ชุบโครเมียม (MZCr)
· อุปกรณ์เสริม: ชุดสกรู
· ความหนาของแผ่นเพลทที่ใช้งานได้: 0.5 ถึง 3.2 มม.
· พื้นผิวพาเนลมีส่วนที่ยื่นออกมาเพียงเล็กน้อยเพื่อขจัดการรบกวน
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด/อุปกรณ์สื่อสาร

ใช้อินเสิร์ทเกลียวในทองเหลือง สำหรับติดตั้ง

มือจับ แบบฝัง A-183: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก A-183-2

มือจับ แบบฝัง A-183: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DRAWING ระบุขนาด A-183

มือจับ แบบฝัง A-183: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดของรูเจาะแผง

หมายเลขผลิตภัณฑ์L1L2L3W1W2W3W4Pน้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
A-183-114011011564323349126160
A-183-211084895023263596105
รหัสสินค้า
A-183-1
A-183-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิทช์ P
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 465.00

EMBEDDED PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12601231

฿ 291.00

EMBEDDED PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9600504

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท แบบฝัง วิธีการติดตั้ง สกรูเกลียวใน
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่