(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับพับเก็บได้
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
· การจัดการผิวหน้า : ชุบโครเมียม (MZCr)
· แรงที่ใช้ : 147 N.
· มือจับ ยึดในตัวเรือน โดยไม่ให้ยื่นออกมาเมื่อไม่ใช้งาน
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด/อุปกรณ์สื่อสาร
ลักษณะภายนอก A-9-2
DRAWING ระบุขนาด A-9
A-9-1/2, A-9-3 ขนาดการเจาะรู
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | W1 | W2 | (H1) | H2 | H3 | P1 | P2 | ⌀d1 | ⌀d2 | ⌀d3 | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-9-1 | 92 | 76 | 55 | 47.5 | 34 | 3.2 | 5.8 | 80 | 43 | 4.5 | 8.2 | 4.5 | 125 |
A-9-2 | 90 | 77 | 40 | 33.5 | 22 | 2.5 | 6.5 | 80 | 30 | 3.2 | 6.4 | 3.5 | 80 |
A-9-3 | 76 | 62 | 48 | 42 | 31 | 2.5 | 5.5 | 65 | 36 | 4.2 | 8.2 | 4.5 | 75 |
รหัสสินค้า |
---|
A-9-1 |
A-9-2 |
A-9-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | H (มิลลิเมตร) | ขนาดการติดตั้งแผง P1 (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 368.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 34 | 80 | 00052 | ||
฿ 337.00 | CARRYING HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 22 | 80 | 00053 | ||
฿ 314.00 | PULLS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 31 | 65 | 00054 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท แบบฝัง | วิธีการติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ชนิดพับได้ / รูปทรง จัดเก็บ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง