1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับพับได้ (A-221 / ซิงค์อัลลอย)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • มือจับพับได้ (A-221 / ซิงค์อัลลอย)
  • มือจับพับได้ (A-221 / ซิงค์อัลลอย)
  • มือจับพับได้ (A-221 / ซิงค์อัลลอย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 349.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับพับเก็บได้
[คุณสมบัติ]
· ด้วยรูปแบบที่พับเก็บได้ จึงทำให้ยื่นออกมาจากผิวพาแนลเพียงเล็กน้อย
· ให้ความรู้สึกว่ามีการคลิกของประตูเวลาที่เปิดปิดซึ่งเกิดจากดีเทนท์
· ชุบผิวโครเมี่ยม แบบแซทเทิลไลท์ที่เพิ่มความทนทานต่อการ สนิม 25 µm.
· วัสดุ: สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
· การจัดการผิวหน้า: ชุบเซิร์ทไลท์โครเมี่ยม (MZCr)
[การใช้งาน]
· ลิ้นชัก ตู้เก็บของ ฯลฯ

แบบพับช่วยลดส่วนที่ยื่นออกมาจาก พื้นผิวพาแนล

มือจับ พับได้ A-221: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก A-221-1

มือจับ พับได้ A-221: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DRAWING ระบุขนาดภายนอก ซีรี่ส์ A-221

หมายเลขผลิตภัณฑ์LPน้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
ZDCSUSZDCSUSZDC
A-221-1138141120139110
A-221-2118121100123103
A-221-3981018011096
รหัสสินค้า
A-221-1
A-221-2
A-221-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ P
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 388.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012001377

฿ 368.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010001378

฿ 349.00

PULLS 1 ชิ้น 25 วัน 108001379

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทการจัดวาง ประเภทที่ปรากฏ ประเภท U
วิธีการติดตั้ง สกรูเกลียวใน รูปทรง U แบบรูปร่างอื่นๆ ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวนิกเกิลด้าน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ชนิดพับได้ มือจับ รูปทรง หน้าตัด อื่น ๆ ความสูง(มิลลิเมตร) 26.5
ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 6