(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มือจับ สามารถหยุดได้ทั้งใน ตำแหน่ง เปิดหรือปิด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ
รหัสสินค้า |
---|
A-89-1-SILVER |
A-89-2-SILVER |
A-89-3-BLACK |
A-89-3-SILVER |
A-89N-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดไฟฟ้า ประยุกต์ (N) | P1 (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | สี มาตรฐาน | มวล (ก.) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,839.00 | CARRYING HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 200 | 105 | 74.5 | สีเงินเมทัลลิก | 670 | 03382 | ||
฿ 1,549.00 | CARRYING HANDLES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 71 | 80 | 66.6 | สีเงินเมทัลลิก | 615 | 03383 | ||
฿ 600.00 | CARRYING HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 51 | 62 | 52.2 | สีดำ | 180 | 04261 | ||
฿ 600.00 | CARRYING HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 51 | 62 | 52.2 | สีเงินเมทัลลิก | 180 | 03337 | ||
฿ 1,839.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | - | 105 | 74.5 | สีดำ | 610 | - |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรงเหลี่ยม | วิธีการติดตั้ง | รูกลม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ชนิดพับได้ / รูปทรง จัดเก็บ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | การขัดเงา | อบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง