1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับ แบบ 6 A-67

PULLS

มือจับ แบบ 6 A-67
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 128.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แต่ละสีสามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์การจัดการ

รหัสสินค้า
A-67
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 128.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิทช์ P(มิลลิเมตร) 70 วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทการจัดวาง
ประเภทที่ปรากฏ ประเภท U วิธีการติดตั้ง สกรูเกลียวใน รูปทรง U แบบตรง
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ มือจับ รูปทรง หน้าตัด อื่น ๆ
พิทช์(มิลลิเมตร) 70 ความสูง(มิลลิเมตร) 22 ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 10
ซีดี ผลิตภัณฑ์ 00186

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-67 ในชุด มือจับ แบบ 6 A-67