(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับอลูมิเนียมอัลลอย รีดขึ้นรูป
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบาเพราะทำจากอะลูมิเนียม
·เนื่องจากทําการชุบผิวอะลูมิเนียมจึงทนต่อการกัดกร่อนสูง
· ตำแหน่งของนัทยึด ปรับได้
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ขนาดเล็ก/ประตูขนาดเล็ก
ลักษณะภายนอก A-561
ตำแหน่งของนัทยึด ปรับได้
DRAWING ระบุขนาด A-561
รหัสสินค้า |
---|
A-561 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 210.00 | BOX-SHAPED PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
พิทช์ P(มิลลิเมตร) | 119 | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 23.5 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปแบบพิเศษ | วิธีการติดตั้ง | สกรูเกลียวใน | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ชุบ Alumite |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 35 | ซีดี ผลิตภัณฑ์ | 04225 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-561 ในชุด มือจับอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม A-561
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง