1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบเหลี่ยม หมายเลข 7 (A-173 / สังกะสีอัลลอยด์)

มือจับแบบเหลี่ยม หมายเลข 7 (A-173 / สังกะสีอัลลอยด์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 252.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชุบโครเมียมด้วยการชุบโครเมียมแบบไมโครพอรัสที่ทนทานต่อ ความกัดกร่อนได้ดี
[การใช้งาน]
· ประตูอุปกรณ์สื่อสาร, แผงจ่ายกระแสไฟฟ้าและตู็เย็นขนาดใหญ่

รหัสสินค้า
A-173-1
A-173-2
A-173-3
A-173-15
A-173-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ P
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 1,084.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10302402500377

฿ 504.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10192342000378

฿ 252.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -100341500379

฿ 562.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -150342001259

฿ 1,026.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น 29 วัน -250402201260

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทการจัดวาง ประเภทที่ปรากฏ ประเภท U
วิธีการติดตั้ง สกรูเกลียวใน รูปทรง U แบบตรง ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ มือจับ รูปทรง หน้าตัด ทรงสี่เหลี่ยม โหลดไฟฟ้า ประยุกต์(N) 392