(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เมื่อดันส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้ของตัวเรือนหลัก ที่จับจะปรากฏขึ้น ติดตั้งสปริงแบนเพื่อหยุดที่จับที่ตำแหน่งเปิดหรือปิด
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรงเหลี่ยม | วิธีการติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | การทําสีแบบอบร้อน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ชนิดพับได้ / รูปทรง จัดเก็บ | พิทช์(มิลลิเมตร) | 70 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 84 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 127 | ซีดี ผลิตภัณฑ์ | 00974 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-86 ในชุด มือจับ แบนสัมผัสเดียว A-86
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง