1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดแบบมีรอยหยัก A-38

KNOBS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ปุ่มบิดแบบมีรอยหยัก A-38
  • ปุ่มบิดแบบมีรอยหยัก A-38
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 117.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับใช้ใน ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า แผงควบคุม ตู้ขนาดกะทัดรัด ตัวเครื่อง หลักชนิด แบบกลม, ส่วนติดตั้งชนิด เกลียวนอก , เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว M6 , ความยาวชิ้นส่วนติดตั้ง L (มม.) 10 , แบบ แบบกลม, ชนิดทรงกระบอก , ขึ้นลาย ด้านข้าง , วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก ทองเหลือง ตัดฟรี , กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง ชุบผิวโครเมี่ยม, วัสดุ ชิ้นส่วนสำหรับติดตั้ง ทองเหลือง ตัดฟรี , กระบวนการเตรียมผิว เตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม, ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (⌀) 22

รหัสสินค้า
A-38
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 117.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว M6 ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวนอก ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) 10
ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ แท่ง ทองเหลือง ตัดฟรี รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ แท่ง ทองเหลือง ตัดฟรี การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ไม่ ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นลาย
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) 22
ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) 20 รหัส ผลิตภัณฑ์ 00137

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-38 ในชุด ปุ่มบิดแบบมีรอยหยัก A-38