1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับ พลาสติก AP-85

PULLS

มือจับ พลาสติก AP-85
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 205.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เรซินไวนิลคลอไรด์ใช้เพื่อให้ได้ความรู้สึกนุ่มนวล ใช้ สปริงแผ่น สำหรับส่วนมือจับ

รหัสสินค้า
AP-85-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 205.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิทช์ P(มิลลิเมตร) 147.5 วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น ABS ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 20
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ชนิดพิเศษ วิธีการติดตั้ง สกรูเกลียวนอก ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ชนิดพับได้ W(มิลลิเมตร) 26 ซีดี ผลิตภัณฑ์ 00909

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AP-85-1 ในชุด มือจับ พลาสติก AP-85