(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับพลาสติกเอนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
·สามารถซ่อน สกรู ได้ด้วย ฝาปิด เรซิ่น
·ติดตั้งภายนอก จึงง่ายต่อการติดตั้ง
· วัสดุ: AP-829-1 / โพลีเอไมด์ 66 (PA66); AP-829-2,3 / โพลีโพรพีลีน (PP)
· สกรู ที่แนะนำ : AP-829-1 / สกรูหัวหกเหลี่ยม หรือ นัท M6 , AP-829-2, 3 / สกรูหัวร่ม M6
[การใช้งาน]
·สำหรับอุปกรณ์ภายในและ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ยานพาหนะพิเศษ อุปกรณ์ก่อสร้าง รถประจำทาง ฯลฯ
ลักษณะภายนอก AP-829-1-Gray
ลักษณะภายนอก AP-829-2-Black
ลักษณะภายนอก AP-829-3-Black
DRAWING ระบุขนาด AP-829-1
DRAWING ระบุขนาด AP-829-2
DRAWING ระบุขนาด AP-829-3
รหัสสินค้า |
---|
AP-829-1-BLACK |
AP-829-1-GRAY |
AP-829-2-BLACK |
AP-829-2K |
AP-829-3-BLACK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | มือจับ ความหนา D (มิลลิเมตร) | รูปทรง U | โหลดไฟฟ้า ประยุกต์ (N) | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน (มิลลิเมตร) | สี มาตรฐาน | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 151.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | โพลีเอไมด์ | 41 | - | แบบตรง | 490 | 200 | - | 25 | สีดำ | 03998 | ||
฿ 151.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | โพลีเอไมด์ | 41 | - | แบบตรง | 490 | 200 | - | 25 | สีเทา | 02067 | ||
฿ 74.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน (PP) | 45 | - | แบบตรง | 260 | 150 | - | 25 | สีดำ | 03003 | ||
฿ 70.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน (PP) | 45 | 22 | [ความผิดปกติ] แบบรูปร่างอื่นๆ | 260 | 150 | 193 | - | สีดำ | 04538 | ||
฿ 70.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 135 | [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน (PP) | 39 | - | แบบตรง | 230 | 135 | - | 25 | สีดำ | 01822 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการจัดวาง | ประเภทที่ปรากฏ | ประเภท U | วิธีการติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง