(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับพลาสติกเอนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
· AP-566-1: รองรับ SESC (6.9) และโหลดสูงสุด 9.8 N.
· AP-566-2: รองรับ SESC (6.9) และ โหลดสูงสุด 9.8 N.
· คํานึงถึงความทนทานต่อสารเคมีจึงใช้พลาสติกไวนิลคลอไรด์ (ไม่มีตะกั่ว)
· สามารถใช้ได้ทั้งกับการเชื่อมพลาสติกพีวีซีและน็อตยึด
· ส่วนที่ยื่นออกมาน้อย จึงทําให้สภาพภายนอกมีความเรียบแบน
· มีส่วนที่เป็นช่องเปิดขนาดใหญ่ จึงทําให้ง่ายต่อการควบคุมการทํางาน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดัคเตอร์/อุปกรณ์การผลิต FPD
ลักษณะภายนอก AP-566-1-Ivory
ลักษณะภายนอก AP-566-1-Clear
แผนภาพด้านตัดสําหรับอ้างอิง (ความยาวส่วนนิ้วจับ)
ดรออิ้งบอกขนาด A AP-566-1, AP-566-2
ดรออิ้งบอกขนาด B AP-566-1, AP-566-2
ดรออิ้งบอกขนาด C AP-566-1, AP-566-2
การเจาะรูพาแนลในตอนที่ทําการติดตั้งจากด้าน หน้าของผิวพาแนล (ใช้น็อตยึด)
วิธีการติดตั้งจากด้านหน้าของผิวพาแนล
การเจาะรูพาแนลในตอนที่ทําการติดตั้งจากด้านหลังของผิวพาแนล(หรือใช้การเชื่อมติด)
วิธีการติดตั้งจากด้านหลังของผิวพาแนล
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | (L6) | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | H | P | (d) | M | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-566-1-Clear | 130 | 92 | 99 | 92 | 10 | 21 | 86 | 44 | 12 | 71 | 12 | 44 | 28 | 110 | 25 | M5 | 98 |
AP-566-1-ivory | 130 | 92 | 99 | 92 | 10 | 86 | 44 | 12 | 71 | 12 | 44 | 28 | 110 | M5 | 98 | ||
AP-566-2-Clear | 118 | 91 | 95 | 91 | 12 | 19 | 58 | 26 | 3.5 | 48 | 11 | 26 | 21.5 | 104 | 19 | M4 | 44 |
AP-566-2-ivory | 118 | 91 | 95 | 91 | 12 | 58 | 26 | 3.5 | 48 | 11 | 26 | 21.5 | 104 | M4 | 44 |
วัสดุ: ไวนิลคลอไรด์เรซิน (PVC)
สีมาตรฐาน : สีโปร่งใส, สีงาช้าง
อุปกรณ์เสริม : แหวนรองสําหรับจับยึด/สกรูสําหรับยึดติด (ทําจากสแตนเลส)
ความหนาที่ใช้ได้ : 1.0-8.0mm (กรณีติดตั้งจากด้านพาแนล)
รหัสสินค้า |
---|
AP-566-1-CLEAR |
AP-566-1-IVORY |
AP-566-2-CLEAR |
AP-566-2-IVORY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | สี มาตรฐาน | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 163.00 | EMBEDDED PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 110 | 28 | ใส | 04209 | ||
฿ 163.00 | EMBEDDED PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 110 | 28 | งาช้าง | 04210 | ||
฿ 148.00 | EMBEDDED PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 104 | 21.5 | ใส | 04278 | ||
฿ 148.00 | EMBEDDED PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 104 | 21.5 | งาช้าง | 04277 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ไวนิล คลอไรด์ | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท แบบฝัง | วิธีการติดตั้ง | สกรูเกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง