(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รูน็อตสําหรับการติดตั้งจะใช้ชิ้นส่วนโลหะแบบสอดเข้า ทําจากทองเหลือง
· ส่วนมือจับหนาขึ้น ทําให้จับได้ง่าย
· เหมาะสำหรับประตูที่ต้องการความทนทานต่อเกลือและทนต่อความเป็นฉนวน
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์สื่อสาร/แผงจ่ายไฟ/ตู้เย็น
รหัสสินค้า |
---|
AP-42-C-1-BLACK |
AP-42-C-1-IVORY |
AP-42-C-2-BLACK |
AP-42-C-2-IVORY |
AP-42-C-3-BLACK |
AP-42-C-3-IVORY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | สี มาตรฐาน | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 562.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 288 | สีดำ | 01457 | ||
฿ 562.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 288 | งาช้าง | 04267 | ||
฿ 542.00 | PULLS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 238 | สีดำ | 01458 | ||
฿ 542.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 238 | งาช้าง | 04268 | ||
฿ 523.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 188 | สีดำ | 01459 | ||
฿ 523.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 188 | งาช้าง | 04269 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีโพรพีลีน (PP) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการจัดวาง | ประเภทที่ปรากฏ | ประเภท U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | สกรูเกลียวใน | รูปทรง U | แบบตรง | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม | ตัวจับชิ้นงาน(φ) | 24 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง