1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบเหลี่ยมหมายเลข 7 (AP-173 / พลาสติก)

มือจับแบบเหลี่ยมหมายเลข 7 (AP-173 / พลาสติก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 90.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับประตูที่ต้องการความทนทานต่อเกลือและทนต่อความเป็นฉนวน
[การใช้งาน]
· ประตูอุปกรณ์สื่อสาร, แผงจ่ายกระแสไฟฟ้าและตู็เย็นขนาดใหญ่

รหัสสินค้า
AP-173-2-BLACK
AP-173-2-GRAY
AP-173-2-IVORY
AP-173-3-BLACK
AP-173-3-GRAY
AP-173-3-IVORY
AP-173-15-BLACK
AP-173-15-GRAY
AP-173-15-IVORY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ P
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
วิธีการติดตั้ง โหลดไฟฟ้า ประยุกต์
(N)
ความหนา ตัวจับชิ้นงาน
(มิลลิเมตร)
สี มาตรฐาน ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 109.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น 25 วัน 1019242รูกลม24520สีดำ00380

฿ 109.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1019242รูกลม24520สีเทา00381

฿ 109.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น 29 วัน 1019242รูกลม24520งาช้าง00382

฿ 90.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010040รูกลม19616สีดำ00387

฿ 90.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น 29 วัน 1010040รูกลม19616สีเทา00388

฿ 90.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010040รูกลม19616งาช้าง00388

฿ 120.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015044[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูเกลียวใน14716สีดำ01261

฿ 120.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015044[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูเกลียวใน14716สีเทา01262

฿ 120.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น 29 วัน 1015044[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูเกลียวใน14716งาช้าง01263

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น ABS ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทการจัดวาง ประเภทที่ปรากฏ ประเภท U
รูปทรง U แบบตรง ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
มือจับ รูปทรง หน้าตัด ทรงสี่เหลี่ยม