• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Plastic One-Touch Handle AP-267

Plastic One-Touch Handle AP-267

Insert into the panel and push the plunger to install easily without tools.

PDF

 
Part Number
AP-267
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSApplied Load
(N)
Product CD
14 Day(s) 1014704287

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body Type Imposition Type Surfaced Type Category U Type U Shape Deformed Type
Pitch P(mm) 102 Main Body Material ABS Alloy Additional Function No
Main Body, Surface Treatment No Mounting Method One-Touch Handle Cross Sectional Shape Others
Pitch(mm) 102 Height(mm) 30 Grip(mm) 16

Please check the type/dimensions/specifications of the part AP-267 in the Plastic One-Touch Handle AP-267 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AP-267 ในชุด Plastic One-Touch Handle AP-267