(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มือจับมีดีไซน์ใหม่ โดยมีการใส่เส้นสีเงิน
· เหมาะที่สุดสําหรับประตูที่ต้องทนทานต่อความเค็ม
[การใช้งาน]
· ประตูตู้โชว์ของตู้แช่เย็นแช่แข็ง/แผงจ่ายไฟ/อุปกรณ์สื่อสาร
รหัสสินค้า |
---|
AP-41-H-4 |
AP-41-H-5 |
AP-41-H-6 |
AP-41-H-7 |
AP-41-H-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 202.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 30 | 17 | 136 | 01033 | ||
฿ 186.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 110 | 30 | 17 | 126 | 01034 | ||
฿ 148.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 30 | 17 | 1196 | 00967 | ||
฿ 136.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 68 | 30 | 17 | 84 | 01035 | ||
฿ 202.00 | PULLS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 150 | 32 | 18.5 | 167 | 00968 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น ABS | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการจัดวาง | ประเภทที่ปรากฏ | ประเภท U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | สกรูเกลียวใน | รูปทรง U | แบบตรง | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | ทรงสี่เหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง