1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับสําหรับดึง พลาสติก AP-827

SURFACE PULLS

มือจับสําหรับดึง พลาสติก AP-827
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,594.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มือจับ ตัวจับชิ้นงาน นุ่มและจับง่าย
· มีความแข็งแรงเนื่องจากมี วัสดุ คอร์/แกน
· สกรู สามารถซ่อนได้ด้วย ฝาครอบ เรซิ่น
· ติดตั้งง่ายเพราะอยู่ภายนอก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับภายในของยานพาหนะที่มีอุปกรณ์พิเศษ รถโดยสาร ฯลฯ

รหัสสินค้า
AP-827-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,594.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิทช์ P(มิลลิเมตร) 172 วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เอทิลีน- ไวนิล อะซิเตท ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปแบบพิเศษ
วิธีการติดตั้ง รูกลม ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
โหลดไฟฟ้า ประยุกต์(N) 294 ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 25 ซีดี ผลิตภัณฑ์ 01818

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AP-827-2 ในชุด มือจับสําหรับดึง พลาสติก AP-827