1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่จับยึดมือจับราว (AP-216 / พลาสติก)

ที่จับยึดมือจับราว (AP-216 / พลาสติก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 109.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้ท่อเหล็กเป็นมือจับได้
[คุณสมบัติ]
· ใช้ได้ทั้งยึดและลอด จึงสามารถติดได้อย่างอิสระ
· ใช้พลาสติกวิศวกรรมที่มีความแข็งสูง
· เลือกราวได้ 2 ชนิด ได้แก่ ø19 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม.) และ ø25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.)
· วัสดุ: โพลีเอไมด์ MXD6 (Reny).
·สีมาตรฐาน: สีดำ
[การใช้งาน]
· ยานพาหนะที่มีอุปกรณ์พิเศษ, ภายในรถบัสและตู้เย็น

ใช้พลาสติกวิศวกรรมที่มีความแข็งสูง

ลักษณะภายนอกของ AP-216-1

ลักษณะภายนอกของ AP-216-1

ดรออิ้งบอกขนาด AP-216

ดรออิ้งบอกขนาด AP-216

ดรออิ้งบอกขนาด AP-216

ดรออิ้งบอกขนาด AP-216

วิธีการติดตั้ง, ตัวอย่างการใช้งาน

วิธีการติดตั้ง AP-216

วิธีการติดตั้ง AP-216

ตัวอย่างการใช้งาน AP-216

ตัวอย่างการใช้งาน AP-216

หมายเลขผลิตภัณฑ์W1W2H1H2H3øD(P)น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
AP-216-040606065525 (t = 1.5)5055
AP-216-130505540425 (t = 1.5)3940
AP-216-220404130419 (t = 1.5)3025
รหัสสินค้า
AP-216-0
AP-216-1
AP-216-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ P
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความหนา D
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 140.00

PIPE JOINTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050802501686

฿ 128.00

PIPE HOLDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1039552501150

฿ 109.00

PIPE HOLDERS 1 ชิ้น 29 วัน 1030411900151

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์ ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทการจัดวาง ประเภทที่ปรากฏ ประเภท U
วิธีการติดตั้ง รูกลม รูปทรง U ชนิดประกอบ ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ มือจับ รูปทรง หน้าตัด รูปทรง แบบกลม