(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนที่เป็นช่วงเปิดจะไม่มีผิวด้านตัด จึงไม่ต้องกังวลเรื่องจะเกิดบาดแผล
รหัสสินค้า |
---|
A-1891-2-A |
A-1891-2-AL |
A-1891-2-B |
A-1891-2-C |
A-1891-3-A |
A-1891-3-AL |
A-1891-3-B |
A-1891-3-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | วิธีการติดตั้ง | รูกุญแจ | ขนาดการติดตั้งแผง P1 (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 504.00 | EMBEDDED PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 19 | [เกลียว] สกรูเกลียวนอก | ไม่มี | 88 | 03363 | ||
฿ 562.00 | EMBEDDED PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 19 | [เกลียว] สกรูเกลียวนอก | มี | 88 | 03398 | ||
฿ 484.00 | EMBEDDED PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 19 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูเกลียวใน | ไม่มี | 88 | 03387 | ||
฿ 407.00 | EMBEDDED PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 19 | รูกลม | ไม่มี | 88 | 03388 | ||
฿ 484.00 | EMBEDDED PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | [เกลียว] สกรูเกลียวนอก | ไม่มี | 76 | 03401 | ||
฿ 542.00 | EMBEDDED PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 16 | [เกลียว] สกรูเกลียวนอก | มี | 76 | 03404 | ||
฿ 465.00 | EMBEDDED PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 16 | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูเกลียวใน | ไม่มี | 76 | 03402 | ||
฿ 388.00 | EMBEDDED PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 16 | รูกลม | ไม่มี | 76 | 03403 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท แบบฝัง | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการขัดผิวด้วยแปรง |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง