(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับรูปไข่ ทำจากสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: แท่งสเตนเลส (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า: การขัดเงาละเอียดแบบ กระจกเงา
· สภาพภายนอกที่ให้ความรู้สึกหรูหรา ด้วยสีกึ่งเงา และสัมผัสมือที่นุ่มลื่น เรียบเนียนน่าสัมผัส
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
[การใช้งาน]
· สำหรับประตูทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งในร่มและกลางแจ้ง
ลักษณะภายนอก A-1042-F-1
ดรออิ้งบอกขนาด A-1042 (ความลึก 2-M (L2))
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | (L2) | H | P | M | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
A-1042-F-1 | 298 | 10 | 50 | 288 | M8 | 375 |
A-1042-F-2 | 248 | 238 | 325 | |||
A-1042-F-3 | 198 | 8 | 188 | 270 | ||
A-1042-F-15 | 160 | 150 | 215 | |||
A-1042-F-4 | 130 | 40 | 120 | M5 | 180 | |
A-1042-F-5 | 120 | 6 | 110 | 170 | ||
A-1042-F-6 | 110 | 35 | 100 | 150 | ||
A-1042-F-7 | 78 | 68 | 120 |
รหัสสินค้า |
---|
A-1042-F-1 |
A-1042-F-2 |
A-1042-F-3 |
A-1042-F-4 |
A-1042-F-4-TMP |
A-1042-F-5 |
A-1042-F-5-TMP |
A-1042-F-6 |
A-1042-F-6-TMP |
A-1042-F-7 |
A-1042-F-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | การขัดเงา | มวล (ก.) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 871.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 288 | 50 | การขัดเงาผิวกระจก | 375 | 00703 | ||
฿ 775.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | 238 | 50 | การขัดเงาผิวกระจก | 325 | 00704 | ||
฿ 736.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | 188 | 50 | การขัดเงาผิวกระจก | 270 | 00705 | ||
฿ 620.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 120 | 40 | การขัดเงาผิวกระจก | 180 | 00707 | ||
฿ 852.00 | ROUND BAR PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 130 | 40 | การขัดมันเชิงไฟฟ้า (TMP) | 180 | - | ||
฿ 581.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 110 | 40 | การขัดเงาผิวกระจก | 170 | 00708 | ||
฿ 813.00 | ROUND BAR PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 120 | 40 | การขัดมันเชิงไฟฟ้า (TMP) | 170 | - | ||
฿ 542.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 100 | 35 | การขัดเงาผิวกระจก | 150 | 00709 | ||
฿ 755.00 | ROUND BAR PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 110 | 35 | การขัดมันเชิงไฟฟ้า (TMP) | 150 | - | ||
฿ 504.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 68 | 35 | การขัดเงาผิวกระจก | 120 | 00710 | ||
฿ 717.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 150 | 50 | การขัดเงาผิวกระจก | 215 | 00706 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการจัดวาง | มือจับ ความหนา D(มิลลิเมตร) | 16 | ประเภทที่ปรากฏ | ประเภท U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | สกรูเกลียวใน | รูปทรง U | แบบตรง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | อื่น ๆ | วัสดุ | แท่งเหล็กสแตนเลส (SUS304) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง