(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
[การใช้งาน]
· การใช้งาน : ใช้สำหรับตู้เก็บของเหล็กกล้าประเภทต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
A-1157-1 |
A-1157-2 |
A-1157-3 |
A-1157-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 74.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 102 | 0.8 | 00752 | ||
฿ 59.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 88 | 0.8 | 00753 | ||
฿ 47.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 76 | 0.8 | 00754 | ||
฿ 43.00 | PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 66 | 0.7 | 00755 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท แบบฝัง | วิธีการติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการขัดผิวด้วยแปรง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง