(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตจากสแตนเลส เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
A-1042-E-1 |
A-1042-E-2 |
A-1042-E-3 |
A-1042-E-4 |
A-1042-E-5 |
A-1042-E-6 |
A-1042-E-7 |
A-1042-E-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 971.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 288 | 50 | 00695 | ||
฿ 878.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 238 | 50 | 00696 | ||
฿ 764.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 188 | 50 | 00697 | ||
฿ 542.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 40 | 00699 | ||
฿ 523.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 110 | 40 | 00700 | ||
฿ 484.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 100 | 35 | 00701 | ||
฿ 465.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 68 | 35 | 00702 | ||
฿ 639.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 150 | 50 | 00698 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการจัดวาง | ประเภทที่ปรากฏ | ประเภท U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | สกรูเกลียวใน | รูปทรง U | แบบตรง | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ขัดเงา |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | ทรงสี่เหลี่ยม | ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 22 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง