(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับอเนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
· ด้ามจับแบบเอียง จะทำให้จับได้ง่ายกว่า
· สภาพภายนอกที่ให้ความรู้สึกหรูหรา ด้วยสีกึ่งเงา และสัมผัสมือที่นุ่มลื่น เรียบเนียนน่าสัมผัส
· วัสดุ: แท่งสเตนเลส (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า: การขัดเงาละเอียดแบบ กระจกเงา
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด/อุปกรณ์สื่อสาร
ลักษณะภายนอก A-1075-4
ดรออิ้งบอกขนาด A-1075-4 ถึง 7
ดรออิ้งบอกขนาด A-1075-4 ถึง 7
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | (L2) | (L3) | H | P | øD | M | แรงที่ใช้ N | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1075-4 | 128 | 10 | 18 | 40 | 120 | 8 | M5 | 490 | 70 |
A-1075-5 | 108 | 32 | 100 | 54 | |||||
A-1075-6 | 86 | 7 | 16 | 31.5 | 80 | 6 | M4 | 392 | 28 |
A-1075-7 | 66 | 30 | 60 | 23 |
รหัสสินค้า |
---|
A-1075-4 |
A-1075-5 |
A-1075-5-TMP |
A-1075-6 |
A-1075-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | มือจับ ความหนา D (มิลลิเมตร) | ประเภทที่ปรากฏ | วิธีการติดตั้ง | รูปทรง U | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | โหลดไฟฟ้า ประยุกต์ (N) | H (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | วัสดุ | การขัดเงา | P (มิลลิเมตร) | φD (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) | แรงที่ใช้ (N) | มวล (ก.) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 202.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | [SUS304] ก้าน สเตนเลส (SUS304) | [โผล่ขึ้นมา] ประเภทการจัดวาง | 8 | [รูปทรง] ประเภท U | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูเกลียวใน | [ความผิดปกติ] แบบรูปร่างอื่นๆ | ขัดเงา | ไม่ | [รูปทรง แบบกลม] รูปทรง แบบกลม | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01106 | ||
฿ 186.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | [SUS304] ก้าน สเตนเลส (SUS304) | [โผล่ขึ้นมา] ประเภทการจัดวาง | 8 | [รูปทรง] ประเภท U | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูเกลียวใน | [ความผิดปกติ] แบบรูปร่างอื่นๆ | ขัดเงา | ไม่ | [รูปทรง แบบกลม] รูปทรง แบบกลม | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01107 | ||
฿ 388.00 | ROUND BAR PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 108 | แท่งเหล็กสแตนเลส (SUS304) | การขัดมันเชิงไฟฟ้า (TMP) | 100 | 8 | M5 | 10 | 18 | 490 | 54 | - | ||
฿ 132.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | [SUS304] ก้าน สเตนเลส (SUS304) | [โผล่ขึ้นมา] ประเภทการจัดวาง | 6 | [รูปทรง] ประเภท U | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูเกลียวใน | [ความผิดปกติ] แบบรูปร่างอื่นๆ | ขัดเงา | ไม่ | [รูปทรง แบบกลม] รูปทรง แบบกลม | - | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01108 | ||
฿ 117.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | [SUS304] ก้าน สเตนเลส (SUS304) | [โผล่ขึ้นมา] ประเภทการจัดวาง | 6 | [รูปทรง] ประเภท U | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูเกลียวใน | [ความผิดปกติ] แบบรูปร่างอื่นๆ | ขัดเงา | ไม่ | [รูปทรง แบบกลม] รูปทรง แบบกลม | 392 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01109 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง